Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

IP5100, Pneumatic-Pneumatic Positioner, Rotary Type

  • citlivosť: ±0.5 % z celkového rozsahu
  • opakovateľná presnosť: ±0.5 % z celkového rozsahu
  • teplota média a prostredia: -20 až 80 °C
  • voliteľné: pre vyššie teploty (100 °C)
  • rozsah tlaku pre pneumatický signál: 0.02 až 0.1 MPa.