Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

IP5000, Pneumatický pozicionér, pre lineárny pohyb

  • citlivosť: ±0.1 % z celkového rozsahu (jednostupňový)
  • opakovateľná presnosť: ±0.5 % z celkového rozsahu
  • teplota média a prostredia: -20 až 80 °C
  • voliteľné: pre vyššie teploty (100 °C)
  • rozsah tlaku pre pneumatický signál: 0.02 až 0.1 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

 
Rozsah tlaku pro pneumatický signál
manometer
Teplota prostredia
Pripojovací závit pre manometer / prívod stlačeného vzduchu
príslušenstvo
páka