Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Palcové prevedenie (M, R, Rc)

INA-14/XTO-674
Problém spätného prietoku vzduchu a kvapalín v prostredí náchylnom na koróziu je vyriešený použitím spätného ventilu. Séria INA-14 a XTO-674 s bronzovým a korózii odolným telesom s tesnením z NBR, FKM alebo chlóroprénovej gumy. Ventily môžu byť použité pre širokú škálu aplikácií v extrémnych podmienkach, odolávajú teplotám okolia a teplotám média od -30°C do 80°C. Úsporné prevedenie vďaka minimálnemu prevádzkovému tlaku 0.01MPa. Flexibilné použitie, vhodný pre vákuum a obvody s premenlivým tlakom. Dostupné so 4 pripojovacími závitmi 1/8, 1/4, 3/8 a 1/2 (palca), hmotnosť od 20g do 280g.

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.