Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektro-pneumatický regulátor prietoku stlačeného vzduchu – séria IN502-44/45/46

Jednoduché a spoľahlivé nastavenie prietoku

  • Spoľahlivá regulácia prietoku stlačeného vzduchu – nastavenie prietoku bez vplyvu externých faktorov
  • Kompaktné riešene a jednoduchá inštalácia do systému – kombinácia snímača prietoku a elektro-pneumatického regulátoru tlaku v jednom telese, bez potreby programovania
  • Vhodný pre široký rozsah aplikácii – možnosť špecifikácie maziva pre potravinársky alebo automobilový priemysel, max. prietok 2000 Nl/min.

Základné technické informácie

  • 3 súčasne zobrazované hodnoty
  • výstupy: IO-Link, spínací výstup (NPN / PNP), analógový výstup (prúdový / napäťový)
  • presnosť regulácie: ±5 % z celkového rozsahu
  • doba odozvy: max. 0.5 s
  • mazivo voliteľné: kompatibilné s nízkym tlakovým rosným bodom, biela vazelína, mazivo do potravinárskeho priemyslu
  • prevádzka pri výpadku napájania: nulový prietok elebo zachovanie existujúceho prietoku.
  • stupeň krytia: IP65.