Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Sušička stlačeného vzduchu - IDFA

Reliable moisture control for superior performance

  • Remove moisture from compressed air ‒ Decrease outlet air pressure dew point as low as 3 ºC
  • Find the right solution for your application ‒ Air flow capacity up to 1340 m³/h
  • Take care of the planet ‒ Low GWP refrigerant (R1234yf) options.

Základné technické informácie

  • Port size from 3/8 to 2 1/2
  • Inlet air temperature up to 50, 60 or 65 °C.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
veľkosť
výstup: chladený stlačený vzduch
nehrdzavejúce prevedenie
čínske štítky a prevádzkový manuál
stredná hodnota tlaku
prúdový istič
Svorkovnica
elektromagnetický ventil s časovým relé