Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

HRZ, Zariadenie pre reguláciu teploty médií, výmenník tepla s chladiacim okruhom, s meničom ovládajúcim chladiaci kompresor / čerpadlo

  • prevedenie s meničom
  • rozsah nastavenia teplôt: 10 až 60°C/ -20 až 90°C
  • chladiaci výkon: 10 kW
  • teplotná stabilita: ±0.1°C
  • chladivo: R404A (HFC).

Nakonfigurujte si produkt

 
chladiaca kvapalina
voliteľné prevedenie