Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

HRZ, Zariadenie pre reguláciu teploty médií, výmenník tepla s chladiacim okruhom, pre etylénglykol

  • prevedenie pre etylénglycol
  • rozsah nastavenia teploty: -20 až 40°C/ 20 až 90°C/ -20 až 90°C.
  • chladiaci výkon: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW
  • teplotná stabilita: ±0.1°C.
  • chladivo: R404A (HFC).

Nakonfigurujte si produkt

 
chladiaci výkon
rozsah nastavenia teploty
voliteľné prevedenie