Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

HRZ, Zariadenie pre reguláciu teploty médií, výmenník tepla s chladiacim okruhom, pre deionizovanú vodu

  • pre čistú / deionizovanú vodu
  • rozsah nastavenia teploty: 10 až 40°C
  • chladiaci výkon: 1 kW / 2 kW / 4 kW / 8 kW
  • teplotná stabilita: ±0.1°C
  • chladiace médium: R134a (HFC)

Nakonfigurujte si produkt

 
chladiaci výkon
voliteľné prevedenie