Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

HRS200, Zariadenie pre reguláciu teploty médií, výmenník tepla s chladiacim okruhom (médium: vzduch), 460 V

  • výmenník tepla s chladiacim okruhom (médium: vzduch).
  • chladiaci / tepelný výkon: 17.5 / 3.3 kW.
  • teplotná stabilita: ± 1 ºC.
  • nastaviteľný rozsah teplôt: 5 až 35 ºC.
  • vonkajšia inštalácia: IPX4.
  • cirkulačné média: čistá voda, DI voda, etylénglykol.

Nakonfigurujte si produkt

 
typ závitu
voliteľné prevedenie 1
voliteľné prevedenie 2