Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

HRS, Zariadenie pre reguláciu teploty médií, výmenník tepla s chladiacim okruhom, kompaktné prevedenie

  • vzduchom alebo vodou chladené zariadenie
  • chladiaci výkon: 9 kW
  • teplotná stabilita: ±0.5 ºC.
  • rozsah teplôt: 5 až 35 ºC
  • s funkciou ohrevu a diagnostikou
  • sériová komunikácia
  • kompaktné (970 x 377 x 1090 mm) s nízkou hmotnosťou (136 kg)

Nakonfigurujte si produkt

 
spôsob chladenia
pripojovací závit
napájanie
voliteľné prevedenie