Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Chladiaca jednotka (chiller), štandardné prevedenie - séria HRS

Pre vyššiu produktivitu a výkon vášho stroja

  • Optimalizácia kvality procesov vašej výroby – výborná teplotná stabilita
  • Možnosť proaktívnej kontroly – predvídanie zmien
  • Vhodná pre široký rozsah aplikácií – chladiaci výkon od 1.1 kW do 38 kW
  • Jednoduché ovládanie a údržba – pokročilé kontrolné funkcie a diagnostika pre lepšiu údržbu.

Základné technické informácie

  • výmenník tepla s chladiacim okruhom, vodou alebo vzduchom chladený
  • chladiaci výkon: 1.1 až 38 KW (50 Hz)
  • teplotná stabilita: ± 0.1 °C až ± 1 °C
  • nastaviteľný rozsah teplôt: -10 až 45 °C
  • ochrana proti zamrznutiu a jednoduchá diagnostika poruchy
  • sériová komunikácia
  • kompaktné prevedenie.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
Spôsob chladenia
pripojovací závit
napájanie
voliteľné prevedenie 1
voliteľné prevedenie 2
voliteľné prevedenie 3
voliteľné prevedenie 4