Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Chladiaca jednotka (chiller), odolná voči agresivnemu prostrediu - séria HRS-R

Navrhnuté pre použitie do náročných podmienok

  • Použitie do náročných podmienok – stupeň krytia IP54 a celokovová skriňa jednotky
  • Odolnosť voči vysokým teplotám – teplota prodtredia až 45 °C
  • Optimalizácia celkovej kvality procesu – teplotná stabilita ±0.1 °C.

Základné technické informácie

  • chladiaci výkon: 1.7 kW až 4.5 kW
  • nastaviteľný rozsah teplôt: 5 až 40 °C
  • ochrana proti zamrznutiu a jednoduchá diagnostika
  • veľký objem nádrže.

Nakonfigurujte si produkt

 
chladiaci výkon
typ závitu
prúdový istič
automatické plnenie kvapaliny
vzdušník s veľkým objemom
s vysokotlakovým čerpadlom
panel z nehrdzavejúcej ocele
Jednotky