Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Chladiaca jednotka (chiller), pre montáž do stojana - séria HRR

Zjednodušte si reguláciu teploty

  • Priestorovo úsporné – možnosť montáže viacerých jednotiek do jednoho stojana
  • Jednoduché ovládanie, servis a údržba – filtre a vypúšťanie cirkulovanej kvapaliny sú prístupné cez čelný panel
  • Jednoduchá montáž – zabudované filtre, snímače prietoku a bypass prepojenie

Základné technické informácie

  • Chladiaci výkon: 0.95 až 5 kW (50 Hz)
  • Teplotná stabilita: ±0.1 °C
  • Nastaviteľný rozsah teplôt: 5 až 35 °C; 15 až 35 °C (HRR010)
  • Ochrana proti zamrznutiu a jednoduchá diagnostika

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.