Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

High Pressure Electro-pneumatic Regulator - ITVX

Accurate high pressure control for diverse gases

  • Control your high-pressure applications - Set pressure of up to 3.0 MPa
  • Boost your control with different gases - Compatible with Ar, N2, CO2 and Air
  • Bet on a precise control - Repeatability of ±0.5 % F.S. or less.

Základné technické informácie

  • Maximum supply pressure 5.0 MPa
  • Power consumption: 3 W or less
  • Maximum flow rate: up to 3000 l/min
  • Integrated LED display.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.