Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Antibakteriálny filter - séria HF2-BFB

Čistý vzduch bez baktérií

  • Sanitácia stlačeného vzduchu – antibakteriálny účinok na úrovni 4 alebo vyššej (podľa JIS L 1902)
  • Bezpečný ofuk pri výrobe potravín – účinnosť filtrácie baktérií na úrovni LRV ≥ 9
  • Odstránenie olejovej hmly zo stlačeného vzduchu – koncentrácia olejových častíc na výstupe max. 0.003 mg/m³
  • Zamedzenie vzniku baktérií na povrchu prvku – antibakteriálna povrchová úprava.

Základné technické informácie

  • pórovitosť filtrační vložky: 0.1 µm
  • použité mazivo: trieda NSF-H1
  • použité materiály v súlade so smernicami FDA
  • modulárne prevedenie
  • připojovací závit: 1/4, 3/8, 1/2.

Nakonfigurujte si produkt

 
Veľkosť telesa
Typ závitu
Veľkosť pripojovacieho závitu
smer prietoku