Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Antibakteriálna jednotka úpravy stlačeného vzduchu - séria HF2-BAC

Čistý vzduch bez baktérií

  • Sanitácia stlačeného vzduchu – antibakteriálny účinok na úrovni 4 alebo vyššej (podľa JIS L 1902)
  • Bezpečný ofuk pri výrobe potravín – účinnosť filtrácie baktérií na úrovni LRV ≥ 9
  • Odstránenie olejovej hmly zo stlačeného vzduchu – koncentrácia olejových častíc na výstupe max. 0.003 mg/m³
  • Zamedzenie vzniku baktérií na povrchu prvku – antibakteriálna povrchová úprava.

Základné technické informácie

  • použité mazivo triedy NSF-H1 a materiály v súlade so smernicami FDA
  • prietok: max. 800 L/min
  • modulárne prevedenie
  • pripojovací závit: 1/4, 3/8, 1/2.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.