<ul><li>chladiaci výkon: 220 W</li><li>vykurovací výkon: 500 W</li><li>rozmery: 130 x 150 x 210 mm</li><li>nastaviteľný rozsah teplôt: 10 až 60 °C</li><li>teplotná stabilita: ±0.1 °C</li><li>napájacie napätie: 24 V DC ±10 %</li><li>cirkulačné médiá: voda, 20 % vodného roztoku etylénglykolu</li><li>certifikácia: CE, UKCA, UL (NRTL), RoHS</li></ul>
Nakonfigurujte si produkt
Vytvoriť Alias zákazníka
Priraďte tejto konfigurácii alias. Tento krok môžete preskočiť a vytvoriť alias neskôr. Upozornenie: akonáhle je alias priradený, nie je možné ho zmeniť.
HEF002-A6
Termín odoslania: Pravdepodobne nie je na sklade. Kliknite tu
pre ďalšie prevedenia, ktoré sú na sklade, alebo Kontakt SMC
pre ďalšiu pomoc