Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

HEC

HEC
Pokiaľ vaše zariadenie vyžaduje presné riadenie teploty, je naša nová séria HEC perfektnou odpoveďou.Séria HEC bola pôvodne vyvinutá pre polovodičový priemysel, využíva Peltiérove články, ktoré sú ideálne pre zabezpečenie konštantnej teploty cirkulujúcich tekutín.V súčasnosti je k dispozícii buď vzduchom chladený - bez chladiaceho média, alebo vodou chladený; Séria HEC umožňuje presnú reguláciu teploty + -0,01 až + -0.03 ° C.K dispozícii je v širokom rozsahu napájacieho napätia 100 až 240V AC, 50/60Hz pre vzduchom chladené modely a 200 až 220V AC, 50/60 Hz pre vodou chladené alebo voliteľne Galden ® HT 135 Fluorinert ™ FC - 3283. Tieto nové, kompaktné chladiace jednotky ponúkajú vynikajúci chladiaci výkon v rozmedzí 230 až 1200W v závislosti na zvolenom modele.Ďalšími výhodami séria HEC s Peltierovými článkami je obmedzenie hluku a vibrácií na absolútne minimum.Séria HEC je certifikovaná podľa CE a IEC 60601-1 a spĺňa bezpečnosť pre zdravotnícke potreby. Vzduchom chladené modely sú ideálne pre reguláciu teploty v miestach, kde nie je možné použiť vodné zariadenie.

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.