Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

HECR

HECR
  • Vzduchom alebo vodou chladený s Peltierovým článkom pre montáž do 19 palcového stojanu.
  • Chladiaci a vykurovací výkon: 200 W až 1.2 kW nebo 600 W až 2 kW.
  • Vynikajúca stabilita teploty: ± 0.01 až 0.03 ºC. Rozsah nastavenia teploty: 10 až 60 ºC.
  • Jednoduché nastavenie v 3 krokoch a riadenie s 14 rôznymi chybovými hláseniami.
  • Nízka hlučnosť: 54dB a menej.

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.