Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

General Purpose Pressure Switch, ISG

  • Applicable fluids: Non corrosive water/air/liquid/inert gas and fluids which do not corrode stainless steel 316 e.g. steam
  • Pressure ranges: from -100 kPa to 1.0 MPa
  • Repeatability: ±3%F.S.
  • Grommet type electrical entry
  • IP40 or IP44.

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 7 z 7 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

ISG--Q
Stupeň krytia
Rozsah prevádzkového tlaku
Materiál telesa
Veľkosť pripojovacieho závitu
Stupnica nastavenia hysterézie