Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

FGF, Priemyselný filter pre kvapaliny, pre veľký prietok

  • menovitá filtrácia: 5, 10, 25, 50, 100 μm
  • prietok do 400 l/min.
  • prevádzkový tlak do 0.5 MPa
  • teplota média: max. 80 °C

Nakonfigurujte si produkt

 
materiál
počet filtračných vložiek
veľkosť filtračnej vložky
veľkosť pripojovacieho závitu
menovitá filtrácia
príslušenstvo
manometer
voliteľné prevedenie
špeciálne prevedenie