Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

EX600, Koncová doska

  • stupeň krytia: IP67 (zostava s viacnásobnou pripojovacou doskou)
  • prevádzková teplota: -10 až 50 °C
  • rozsah prevádzkovej vlhkosti: 35 až 85% relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
  • v súlade s CE a UL (CSA)
  • hmotnosť: 170 g a 175 g

Nakonfigurujte si produkt

EX600-ED
konektor
spôsob montáže