Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

EX600, Centralizované sériové pripojenie, digitálna vstupná / výstupná jednotka

  • Output style: PNP, NPN
  • Enclosure: IP67 or IP40 (manifold assembly)
  • Output connector: M12(5Pin), 4 connector
  • Operating temp. range: -10~50° C
  • Standard: CE marking, UL recognition (CSA)
  • Weight: 300g

Nakonfigurujte si produkt

 
výstupní polarita
konektor a počet vstupov