Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

EX600, Centralizované sériové pripojenie, analógová vstupná jednotka

  • stupeň krytia: IP67 (zostava s viacnásobnou pripojovacou doskou)
  • prevádzková teplota: -10 až 50° C
  • rozsah prevádzkovej vlhkosti: 35 až 85% relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
  • v súlade s CE a UL (CSA)
  • hmotnosť: 290 g

Nakonfigurujte si produkt

 
konektor a vstupný kanál