Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

EX260

The cost-effective solution for your communications

  • Down your cost & installation time – Daisy-chain communication, no need for external branch connectors nor external terminating resistors & SPEEDCON connectors
  • Reduce your equipment size – Compact size & wiring and piping possible from the same direction
  • Enjoy IO-Link advantages with SMC – Your one supplier for your automation needs
  • Stay safely connected – PROFIsafe compatible.

Základné technické informácie

  • Compatible protocols: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
  • Up to 32 solenoids, up to 24 stations
  • Applicable valve series: new SY, JSY, VQC, S0700, SV
  • Available variations for non-standard environments: ATEX
  • Up to IP67 enclosure compliant.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených ? ? z ? záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie
Žiadne výsledky vyhľadávania

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

EX260-
protokol
výstupná polarita/komunikačný konektor