Stay safely connected in your automotive environment – PROFIsafe & PROFINET compatible. AIDA compliant
Guarantee data flow anytime – MRP/MRPD function and possibility to duplicate routes with a ring topology
Obtain greater flexibility – Availability of digital input/output units together with IO– Link communication and access to devices from the PC with built in web server function
Ensure endurance against noise and overall deterioration – Fibre-optic cable and connectors and preventive maintenance alarm
Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.
Žiadne výsledky vyhĺadávania
Žiadné výsledky vyhladávánia
<ul><li>PROFINET® communication module compliant to AIDA specifications</li><li>2 Push Pull Connectors for fiber optic communication and 2 Push Pull connectors for power supply</li><li>Number of solenoids: 32</li><li>Number of digital inputs: 128; Number of digital Outputs: 64</li><li>MRP and Fast Start Up (0.5s) compatible</li><li>IP65 Protection Rating</li></ul>
Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.
Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.
Priraďte tejto konfigurácii alias. Tento krok môžete preskočiť a vytvoriť alias neskôr. Upozornenie: akonáhle je alias priradený, nie je možné ho zmeniť.
EX245-
Termín odoslania: Pravdepodobne nie je na sklade. Kliknite tu
pre ďalšie prevedenia, ktoré sú na sklade, alebo Kontakt SMC
pre ďalšiu pomoc