Stay safely connected in your automotive environment – PROFIsafe & PROFINET compatible. AIDA compliant
Guarantee data flow anytime – MRP/MRPD function and possibility to duplicate routes with a ring topology
Obtain greater flexibility – Availability of digital input/output units together with IO– Link communication and access to devices from the PC with built in web server function
Ensure endurance against noise and overall deterioration – Fibre-optic cable and connectors and preventive maintenance alarm
Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.
Žiadne výsledky vyhĺadávania
Žiadné výsledky vyhladávánia
<ul><li>M12 konektor a konektory v súlade so špecifikáciou AIDA: SCRJ, RJ45.</li><li>komunikačný protokol: PROFINET.</li><li>32 ventilov, 128 digitálnych vstupov, 64 digitálnych výstupov, max. 8 modulov</li><li>vhodné pre ventily série: SY, S0700, SV, VQC.</li></ul>
Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia
Vytvoriť Alias zákazníka
Priraďte tejto konfigurácii alias. Tento krok môžete preskočiť a vytvoriť alias neskôr. Upozornenie: akonáhle je alias priradený, nie je možné ho zmeniť.
EX245-SPN1
Termín odoslania: Pravdepodobne nie je na sklade. Kliknite tu
pre ďalšie prevedenia, ktoré sú na sklade, alebo Kontakt SMC
pre ďalšiu pomoc