Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elastic finger for grippers – MH-X7654

Neprekonateľné prispôsobenie

  • Všestranné použitie – pokročilé elastické materiály na uchopenie predmetov nepravidelných tvarov
  • Vhodné pre široký rozsah aplikácií – rôzne materiály prstov (EPDM a modrý silikón v súlade s FDA smernicami)
  • Presná manipulácia – tenké prevedenie s nízkou hmotnosťou je vhodné na manipuláciu s predmetmi usporiadanými blízko seba
  • Citlivá manipulácia – elastický materiál prstov zabraňuje poškodeniu krehkých predmetov a dokonale sa prispôsobí ich tvaru.

Základné technické informácie

  • k dispozícii rôzne materiály prstov:
    • EPDM (etylén-propylén-diénový kaučuk): vysoká odolnosť proti oteru
    • silikón: v súlade s FDA smernicami
  • tenká konštrukcia, šírka iba 3 mm
  • efektívna plocha pre uchopenie predmetu: 58 x 60 mm
    • možnosť montáže prsta v 2 smeroch
  • prevádzková teplota:
    • EPDM: -20 až 150 ºC
    • silikón: -30 až 200 ºC

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 1 z 1 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Návody

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

MH-AT1A090080-X7654
Materiál