Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

EBKX, BC Sintered Element with Fitting

  • Nominal filtration rating: 2 to 120 ?m
  • Connection thread: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Operating temperature: -160 to 100 °C.

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 6 z 6 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

-
Prevedenie
stupeň filtrácie