Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

EAV2000/3000/4000/5000, Dvojstupňový ventil s pozvoľným nábehom, pre Európu

  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.2 až 1 MPa
  • menovité napätie: 12, 24 V DC;
    100, 110 až 120, 200, 220 V AC
  • povolené kolísanie napätia: -15 % až +10 %
    menovitého napätia
  • teplota média a okolia: 0 až 60 °C
  • elektrické pripojenie: zaliate vodiče, DIN konektor (typ D),
    DIN konektor (typ Y)