Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

High-Speed Pilot Operated Solenoid Valve - DXT1215

Full steam ahead

  • Achieve fast actuator movements - Response time ON at 2.5 ms and OFF at 3 ms
  • Use it in narrow places - Compact size of 91.5 x 16 x 34 mm
  • Get great protection against water - IP67 enclosure.

Základné technické informácie

  • 3- or 5-port valve
  • Flow rate up to 346 l/min (ANR)
  • Power consumption: 1.5 W (with power-saving circuit)
  • Electrical entry: M8 connector.

Nakonfigurujte si produkt

 
cievka
napätie
dĺžka kábla
signalizácia a zhášací obvod
4A, 2B Port Size, Thread Piping
typ závitu
špeciálne prevedenie