Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

High-Speed Pilot Operated Solenoid Valve - DXT1215

Full steam ahead

  • Achieve fast actuator movements - Response time ON at 2.5 ms and OFF at 3 ms
  • Use it in narrow places - Compact size of 91.5 x 16 x 34 mm
  • Get great protection against water - IP67 enclosure.

Základné technické informácie

  • 5-port valve
  • Flow rate up to 346 l/min (ANR)
  • Power consumption: 1.5 W (with power-saving circuit)
  • Electrical entry: M8 connector.

Nakonfigurujte si produkt

Hľadáte iné prevedenia prvku? Ísť na "Ľubovoľná konfigurácia"

Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.

Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Zobrazených 1 1 z 1 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Súvisiace informácie

Návody

Hľadáte prvky s krátkym termínom odoslania? Ísť na "Odporúčané prvky"

DXT1215T-5WOU-01N
cievka
napätie
dĺžka kábla
signalizácia a zhášací obvod
4A, 2B Port Size, Thread Piping
typ závitu
Made to Order

cievka
T (nízky príkon)
napätie
5 (24V DC)
dĺžka kábla
WO (M8 konektor - bez konektora)
signalizácia a zhášací obvod
U (svetelná signalizácia, zhášací obvod, nepolárny typ)
4A, 2B Port Size, Thread Piping
01 (1/8 (palca))
typ závitu
N (NPT)
Made to Order
None
Hmotnosť
0.280 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version