Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

SMC SISTEMA knižnica

Získajte informácie o bezpečnostných parametroch našich produktov

SISTEMA je bezpečnostný softwarový nástroj pre hodnotenie aplikácii stroja poskytovaná spoločnosťou IFA (Inštitút pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia nemeckého sociálneho úrazového poistenia). Vďaka tomuto softwaru si môžete bezplatne prepočítať všetky  Vaše bezpečnostné funkcie. Pre viac informácií prejdite na webové stránky spoločnosti DGUV. V prípade záujmu si môžete stiahnuť SISTEMA databázu (verzia 2) so všetkými bezpečnostnými parametrami našich produktov.

SISTEMA knižnica

Dostupné jazyky: EN, FR, IT, ES, DE
Typ súboru: ZIP
Veľkosť súboru: 0,387 MB
Posledná aktualizácia: 2024-08-21

Pokiaľ potrebujete SMC SISTEMA súbory v predchádzajúcej verzii 1, kontaktujte prosím priamo SMC.. Žiadosť online.

Zobrazených 6173 z 73 záznamov.
Zobraziť 10 | 20 | 50 | 100
Séria Popis Návod na obsluhu Prehlásenie o zhode Reliability Data
(B10 / B10d)
Výkresy
VP300/500/700 3 Port solenoid valve
VP500-700-X555 Residual pressure relief valve with direct monitoring and soft start function
VP500-700-X585 Residual pressure relief valve with direct monitoring and soft start function (1 MPa)
VP500/700-X536/X538 Elektromagnetický nepriamo ovládaný 3/2 ventil, dvojité odvzdušnenie zostatkového tlaku
VP546/746 Residual Pressure Release Valve for use in Safety Related Systems
VPA-X665 3 Port Air Operated Valve
VR12#0(F) Shuttle Valve
VR1211F Logický ventil funkcie A (AND), plastové prevedenie s nástrčnými spojkami
VR51 Dvojručné ovládanie pre riadenie s bezpečnostnou funkciou
VT307/VO307 Direct operated Poppet Type
VZM500 Mechanical Valve
XT34-303-# Vzduchom ovládaný spätný ventil, priame monitorování polohy šupátka
XTO Pilot Check Valve

Niekotré súbory SMC SISTEMA se momentálne spracovávajú. Pokiaľ nenájdete požadovaný produkt vo vyššie uvedenom zozname, obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti SMC pre viac informácií.