Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-Y7BA, Elektronický snímač polohy, vodeodolný s 2-farebnou signalizáciou, priama montáž, vodiče

  • elektrické pripojenie: zaliaty kábel
  • použitie: 24 V DC relé / PLC
  • napájacie napätie: 24 V DC (10 až 28V DC)
  • max. prúd: 5 až 40 mA
  • pre pohony série: CXS, MGQ, MVGQ, MGP, RSH