Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-Y69A/Y69B/Y7PV, Elektronický snímač polohy, priama montáž, vodiče (kolmo na os)

  • elektrické pripojenie: zaliaty kábel
  • použitie: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájacie napätie: 5 / 12 / 24 V DC (4.5 až 28 V DC)
  • max. prúd: 5 až 80 mA
  • pre pohony série: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, MY1B, MY1C, MY1M, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H, RSH