Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-S99Vx/S9PVx/T99Vx, Elektronický snímač polohy, priama montáž, vodiče (kolmo na os)

  • elektrické pripojenie: zaliaty kábel
  • použitie: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájacie napätie: 5 / 12 / 24 V DC (4.5 až 28V DC)
  • max. prúd: 5 až 80 mA
  • pre pohony série: CDRB, MDSU

Nakonfigurujte si produkt

 
prevedenie
dĺžka kábla