Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-P3DWASC/P3DWASE, Elektronický snímač polohy, odolný magnetickému poľu, 2-farebná signalizácia, priama montáž

  • elektrické pripojenie: s konektorom
  • použitie: 24 V DC relé / PLC
  • max. prúd: 6 až 40 mA
  • pre pohony série: MDB, CDA2, CDQS, CDQ2, MDU, MGP-Z, MGP, MGPW, MDWB, MDNB, CDNA2, CDLQ, MLGP, CDQSY, MBY, CDA2Y, CDQ2Y, CDS2Y, CDQSX, CDQ2X, MK, CKQG, CLKQG, CKG1, CLK2G, RSDQ, RS2H, C96N.