Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-H7BA, Elektronický snímač polohy, vodeodolný s 2-farebnou signalizáciou, montáž pásikom, vodiče

  • elektrické pripojenie: zaliaty kábel
  • použitie: 24 V DC relé / PLC
  • max. prúd: 5 až 40 mA
  • pre pohony série: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, CDVM5, CDLM2, CDLG1, REC, CDG1, MGG, RSDG, MGC, RHC, MLGC