Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-F7BA, Elektronický snímač polohy, vodeodolný s 2-farebnou signalizáciou, montáž na lištu, vodiče (v osi)

  • elektrické pripojenie: zaliaty kábel
  • použitie: 24 V DC relé / PLC
  • max. prúd: 5 až 40 mA
  • pre pohony série: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT