Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-F79W/F7PW/J79W, Elektronický snímač polohy, 2-farebná signalizácia, montáž na lištu, vodiče

  • elektrické pripojenie: zaliaty kábel
  • použitie: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájacie napätie: 5 / 12 / 24 V DC (4.5 až 28 V DC)
  • max. prúd: 5 až 80 mA
  • pre pohony série: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT