Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-A53/A54/A56/A64/A67, Jazýčkový snímač polohy, montáž na svorník, vodiče

  • elektrické pripojenie: zaliaty kábel
  • použitie: elektronické obvody / relé / PLC
  • napájacie napätie: 100, 200 V AC / 24 V DC
  • max. prúd: 5 až 50 mA
  • pre pohony série: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB