Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Bezpiestnicový valec s magnetickým prenosom sily – séria CY3-Z

Manipulácia s predmetmi spojením pneumatickej a magnetickej sily

  • Kompaktné rozmery stroja -– menšia zástavbová dĺžka v porovnaní s valcami s piestnicou pri rovnakom zdvihu
  • Zníženie nákladov za stlačený vzduch – magnetické spojenie piestu s jazdcom zamedzuje únikom stlačeného vzduchu
  • Nízka hmotnosť – hmotnosť iba 1.13 kg (pr. 32 mm a zdvih 100 mm).

Základné technické informácie

  • priemery piesta: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • zdvih: max. 5000 mm
  • magnetická sila medzi piestom a jazdcom: 2256 N
  • rýchlosť piesta: 50 až 500 mm/s
  • elastomérové tlmenie koncových polôh.

Nakonfigurujte si produkt

 
Priemer piestu
pripojovací závit
Zdvih
  []