Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CY1S-Z, Bezpiestnicový valec, magnetický prenos sily, klzné vedenie

  • prevedenie s jazdcom: klzné vedenie
  • priemery piesta (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40
  • zdvihy od 50 mm do 1000 mm
  • s vysokou alebo nízkou silou magnetickej spojky
  • k dispozícii aj s hydraulickými tlmičmi

Nakonfigurujte si produkt

 
pripojenie
priemer piestu
pripojovací závit
zdvih
  []
prevedenie dorazu
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet