Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Kompaktný valec s polygonálnym piestom pre väčšia silu – séria CQE

Vyšší výkon pri nižšom tlaku a minimálnej uhlíkovej stope

  • Zníženie vstupného tlaku bez vplyvu na silu valca – teoretická sila 628 N pri 0,35 MPa (Ø 40 mm)
  • Menšie zástavbové rozmery stroja – teoretická sila zodpovedajúca sile valca o jednu veľkosť menšieho
  • Zvýšenie výkonu bez nutnosti úpravy stroja – sila 1,5-krát väčšia v porovnaní s valcami rovnakej veľkosti.

Základné technické informácie

  • ekvivalentné priemery piesta: 20, 25, 32, 40 mm
  • zdvih až 50 mm
  • polygonálny tvar piesta
  • priama montáž snímačov polohy do drážok v profile pohonu.