Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Kruhový valec - séria CM2-Z1

The all rounder

  • Prevedenie valca podľa vašich požiadaviek – k dispozícii široká ponuka prevedení
  • Kratšia celková dĺžka - pri prevedení piestnice s vnútorným závitom a montážnym závitom vpredu
  • Rôzne možnosti montáže – k dispozícii rôzne druhy prvkov pre montáž.

Základné technické informácie

  • priemery piestu: 20, 25, 32, 40 mm
  • zdvihy: až 1000 mm
  • dvojčinný, jednostranná piestnica
  • elastomérové alebo nastaviteľné vzduchové tlmenie
  • možnosť použitia snímačov polohy.

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
montáž
priemer
pripojovací závit
zdvih
  []
Tlmenie koncových polôh
závit na piestnici
Protiložisko
upevnenie piestnice
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet
zmena polohy pripojenia
prevedenie z nehrdzavejúcej ocele
mazivo