<UL> <LI>upínací valec s rotačným pohybom</LI><LI>kruhové drážky pre montáž snímačov polohy</LI><LI>priemery piesta (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63</LI><LI>štandardné zdvihy (mm): 10, 20, 30, 50 (podľa priemeru piesta)</LI><LI>otáčanie ramene v smere alebo proti smere hodinových ručičiek</LI><LI>možnosť použitia snímačov polohy.</LI></UL>
Priraďte tejto konfigurácii alias. Tento krok môžete preskočiť a vytvoriť alias neskôr. Upozornenie: akonáhle je alias priradený, nie je možné ho zmeniť.
25A-MKB-Z
Termín odoslania: Pravdepodobne nie je na sklade. Kliknite tu
pre ďalšie prevedenia, ktoré sú na sklade, alebo Kontakt SMC
pre ďalšiu pomoc