Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Upínací valec - séria CKZ5T

Bezpečné upnutie bez obmedzení

  • Priestorovo úsporný – dĺžka iba 343 mm a šírka 131.2 mm (pre priemer piestu 63 mm)
  • Znížená záťaž pre robotické rameno – hmotnosť menej ako 3.3 kg (pre priemer piestu 63 mm)
  • Spoľahlivý – upínacia sila až 4000 N.

Základné technické informácie

  • priemery piestu (mm): 50, 63
  • odolnosť voči zváracím iskrám
  • 9 voliteľných variantov uhla upnutia: 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°
  • k dispozícii so snímačom koncovej polohy Turck alebo P&F.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.