Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

C(L)KU32, Upínací valec s vodiacim čapom, ploché prevedenie

Odpoveďou na požiadavky zákazníkov na menšie narážkové a upínacie valce bola kompaktná séria CKQG32 a séria CKU32. Ponúkajú ucelenú sériu veľkostí od 7,5mm do 20mm a sú vhodné pre širokú škálu aplikácií. Tieto upínacie valce sú vhodné predovšetkým pre malé, ľahké upínanie a držanie materiálu napríklad v aplikáciách automobilového priemyslu. K dispozícii s upínacou výškou buď 30mm alebo 100mm. Na valce môžu byť umiestnené snímače koncových polôh a to na dve plochy pri sérii CKU32 a na štyri plochy pri sérii CKQG32.

Nakonfigurujte si produkt

 
s brzdou
priemer čapu vedenia
tvar vedenia
pozícia otočného ramena
upínacia výška
snímač polohy
elektrické pripojenie: vodičmi
počet
voliteľné prevedenie