Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CKQ, Upínací valec s vodiacim čapom, bez brzdy

CKQ/CLKQ
Spoluprácou špecialistov z automobilového priemyslu a vývojových inžinierov SMC vznikajú perfektné riešenia. Príkladom sú nové centrovacie valce s upínacím tŕňom CKQ. Je používaný predovšetkým vo zváracích aplikáciách vďaka odolnosti proti troske. Je dostupný v 4 variantoch, mimo iného aj v prevedení so zámkom alebo bez neho a 2 typov hrotov - kruhového a šesťhranného, v priemeroch od 13 do 25mm. Unikátna korózii odolná konštrukcia a vonkajšia povrchová úprava zabezpečujú odolnosť proti troske a iskrám od zváracích nástrojov. Ďalšou funkciou je možnosť meniť upínaciu výšku po 2mm a vďaka štyrom samostatne vymeniteľným krytom, ktoré uľahčujú údržbu bez potreby odpojenia vzduchových prívodov a zabraňujú vnikaniu trosky. Rýchlosť pohybu piestu je od 50 do 300mm/s pri maximálnom operačnom tlaku 0,7MPa pri teplote okolia od 10 do 60°C.

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.