Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CJP/CJP2, Príslušenstvo, matica piestnice

CJP2
Výrobcovia strojov, ktorí hľadajú miniatúrne dvojčinné valce pre aplikácie upínania, prítlaku alebo zastavenia, sa často musia rozhodovať medzi dostupnými komponentami s ohľadom na zástavbové rozmery.Vďaka konštruktérom SMC, ktorí sú svetovými lídrami v pneumatických technológiách, je po uvedení novej série CJP2 tento problém minulosťou.Teraz sú k dispozícii v štyroch veľkostiach. Valce CJP2 sú malé, ale výkonné. S priemerom valca 4mm ide o najmenší dvojčinný valec v ponuke. Rozmery valcov 6, 10 a 16mm dopĺňajú kompletnú ponuku. Všetky varianty sú vyrobené z extrudovaných hliníkových profilov, čo je nielen veľmi kompaktné, ale aj veľmi ľahké prevedenie. S možnosťou predĺženého zdvihu až do 40mm v závislosti na priemere valca, je celá séria CJP2 pripravená pre priamu montáž snímačov polohy D-M9/D-A9 bez nutnosti montážnych držiakov. Ďalšou vlastnosťou série CJP2 je tlmenie koncových polôh elastomérovými tlmičmi, čo zabezpečuje odolnosť proti nárazom a tichší chod. Zvláštne prevedenie zahrňuje typy pre nízke alebo vysoké teploty. Montážne možnosti sú: základná do panelu, príruba, pätka, závesná vidlica alebo oko. Nová séria CJP2 je zameniteľná so staršou sériou CJP.

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.